(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ製衝立 パピヨン(透明防炎タイプ)

アルミ製衝立 パピヨン(透明防炎タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
74,331円
税込単価
81,764円

【特長】・蝶のような形の衝立で、蝶番タイプの為角度調整は自在(0°~140°)...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    火花用衡立
  • 色:
    その他
  • 足形状:
    キャスター式
  • 幅(mm):
    1800
  • 高さ(mm):
    1800
  • 厚み(mm):
    約0.3
  • JANコード:
    4571163737295
  • トラスココード:
    236-8839
  • 質量(g):
    9200.0
  • 材質1:
    フレーム:アルミニウム
  • 材質2:
    シート:塩化ビニール
  • 色:
    透明
  • 日本防炎協会試験番号:
    AT900080
  • 仕様:
    2枚

(i)ご注意

  • 遮光性能はありません。

型番

YS-PAP1818-T 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YS-PAP1818-T

1個

74,331( 81,764円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・蝶のような形の衝立で、蝶番タイプの為角度調整は自在(0°~140°)で、工具は必要ないです
・シートの固定はマジックテープ式で、シートの取り付け交換が簡単にできます
・臨時のブースや間仕切りが必要になった時などに容易に使用できます
・フレームとシートの間を極限まで小さくしています
・キャスター付きで移動も簡単です
・フレームはアルミ製で軽く、接着剤不使用の為リサイクルも簡単です
・着火しても自己消火性があり、燃え広がりません
・シートが透明なので、向こう側の作業や保管品の確認が容易です
【用途】
・間仕切り、防塵に
【材質】
・フレーム:アルミニウム
・シート:塩化ビニール

(i)ご注意

  • 遮光性能はありません。

カタログ

 

YS-PAP1818-Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ製衝立 パピヨン(透明防炎タイプ)の型番YS-PAP1818-Tのページです。
型番YS-PAP1818-Tに関する仕様情報を記載しております。

アルミ製衝立 パピヨン(透明防炎タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

溶接遮光フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました