(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アスファルト舗装用遮熱塗料ミラクールロードW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:307554643
アスファルト舗装用遮熱塗料ミラクールロードW MRO

通常単価(税別)
49,800円
税込単価
54,780円

【特長】・アスファルト舗装面の温度上昇を抑制する遮熱塗料です・歩行者、作業者の...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    遮熱塗料・防じん塗料
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 質量(g):
    15000.0
  • 材質1:
    水系エマルジョン遮熱塗料
  • 乾燥時間:
    30~40分/20℃、60~80分/10℃
  • 塗り重ね可能時間:
    2
  • 容量(L):
    15
  • 指触乾燥時間:
    15~20分/20℃、30~40分/10℃
  • 塗り重ね回数:
    1
  • 塗布面積([[M2]]):
    22.5

(i)ご注意

  • 重量比50%の7号珪砂と混ぜて施工します。
  • 7号珪砂は別途ご用意ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

307554643 解除

Loading...

 
カタログを表示

307554643 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細色
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

307554643

緑色(グリーン)
137-3805

1個

49,800( 54,780円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アスファルト舗装面の温度上昇を抑制する遮熱塗料です
・歩行者、作業者の熱中症対策、暑さ対策、舗装の延命(轍掘れ防止)、ヒートアイランド対策に効果を発揮します
・水系のため溶剤臭がせず施工が容易です
・ローラー施工、ゴムレーキ、自在ぼうき施工から吹付まで、様々な方法で施工可能です
・炎天下の作業場、駐車場、構内歩道を涼しく色分けします
【用途】
・商業施設、テーマパーク、工場等の駐車場、トラックヤード、軽交通道路等のアスファルト舗装に
・炎天下の作業場、駐車場に
・わだち対策に
【材質】
・水系エマルジョン遮熱塗料

(i)ご注意

  • 重量比50%の7号珪砂と混ぜて施工します。
  • 7号珪砂は別途ご用意ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アスファルト舗装用遮熱塗料ミラクールロードWの型番307554643のページです。
型番307554643に関する仕様情報を記載しております。

アスファルト舗装用遮熱塗料ミラクールロードWのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
307554640
307554644
307554645
307554646
307554647
307554648
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細色 トラスココード

40,438円

( 44,482円 )
1個 -

19日目

グレー灰色(クールグレー)137-3798

40,438円

( 44,482円 )
1個 -

19日目

ライトグリーン薄緑(ライトグリーン)137-3799

40,438円

( 44,482円 )
1個 -

19日目

ブラウン薄茶(コーラルブラウン)137-3800

40,438円

( 44,482円 )
1個 -

19日目

アイボリー象牙(アイボリー)137-3801

40,438円

( 44,482円 )
1個 -

19日目

ブルー青色(ライトブルー)137-3802

40,438円

( 44,482円 )
1個 -

19日目

その他土色(クールソイル)137-3803

耐熱・遮熱塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました