(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

連結式2連はしご コネクトラダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2JR-60
連結式2連はしご コネクトラダー ハシゴ

通常単価(税別)
83,188円
税込単価
91,507円

【特長】・コンパクトに分割された組立仕様です・中はしごを中心にし上はしごと下は...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    2連はしご
  • 規格:
    規格無し
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 踏ざん間隔(mm):
    340
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 正面有効幅(mm):
    内寸(上はしご)340、下寸(下はしご)360
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    42
  • Aマーク:
    あり

(i)ご注意

  • 長尺品のため運賃別途、運送便支店止めの場合があります。
  • 一度締め付けた低頭ボルト・ゆるみ止めナットは再使用しないでください。

Loading...

 
カタログを表示

2JR-60 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
全長(m)
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2JR-60

539-0619
3.57~5.95
4989247631061
17300.0

1個

83,188( 91,507円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトに分割された組立仕様です
・中はしごを中心にし上はしごと下はしごを連結して使用します
・各ユニットを梱包状態で2トンショート箱トラック(荷台内寸約3m)に積載可能です
【材質】
・アルミ合金

(i)ご注意

  • 長尺品のため運賃別途、運送便支店止めの場合があります。
  • 一度締め付けた低頭ボルト・ゆるみ止めナットは再使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

連結式2連はしご コネクトラダーの型番2JR-60のページです。
型番2JR-60に関する仕様情報を記載しております。

連結式2連はしご コネクトラダーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
2JR-67
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 全長(m) JANコード 質量(g)

84,563円

( 93,019円 )
1個 -

8日目

539-06223.91~6.63498924763107818800.0

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました