(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

簡易テンションチェッカー OPTIKRIKシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:OPTIKRIK-3
簡易テンションチェッカー OPTIKRIKシリーズ テンションゲージ

通常単価(税別)
9,630円
税込単価
10,593円

【特長】・ベルトの張力を簡単に測定することができます【材質】・本体:スチール・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    棒形
  • 校正証明書:
  • 質量(g):
    50.000
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 材質2:
    表示アーム及び圧力面:プラスチック
  • 材質3:
    フィンガーループ:ゴム

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

OPTIKRIK-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

OPTIKRIK-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(N)
最小目盛(N)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OPTIKRIK-3

1300~3100
1300
387-8497

1個

9,630( 10,593円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベルトの張力を簡単に測定することができます
【材質】
・本体:スチール
・表示アーム及び圧力面:プラスチック
・フィンガーループ:ゴム

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

簡易テンションチェッカー OPTIKRIKシリーズの型番OPTIKRIK-3のページです。
型番OPTIKRIK-3に関する仕様情報を記載しております。

簡易テンションチェッカー OPTIKRIKシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
OPTIKRIK-0
OPTIKRIK-1
OPTIKRIK-2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲(N) 最小目盛(N) トラスココード

9,630円

( 10,593円 )
1個 -

19日目

70~15070388-0082

9,630円

( 10,593円 )
1個 -

19日目

150~600150387-8496

9,630円

( 10,593円 )
1個 -

19日目

500~1400500388-0083

テンションゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました