(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超音波研磨機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超音波研磨機

通常単価(税別)
407,000円
税込単価
447,700円

【特長】・シンプルな使いやすさを追求したスタンダードモデルです【用途】・リブ溝...

詳細情報を確認する

  • 電源:
    AC100、200V
  • 定格電流(A):
    1.5(AC100V)、0.75(AC200V)
  • 消費電力(W):
    45
  • ハンドピースコード長さ(m):
    1.7
  • 消費電力(VA):
    150
  • 発振器質量(kg):
    2.6
  • 発振周波数(kHz):
    20~24
  • 質量(g):
    2700.0
  • トラスココード:
    390-2475
  • 材質1:
    ホーン:チタン合金
  • 材質2:
    ケース:樹脂
  • 付属品:
    電源コード、フットスイッチ、ダイヤモンドヤスリ4本、ダイヤモンド砥石2本、セラミック砥石4本、クランプホーン、変換アダプタ

型番

SF355.HP9706 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SF355.HP9706

1個

407,000( 447,700円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルな使いやすさを追求したスタンダードモデルです
【用途】
・リブ溝の研磨
・底面の研磨
・バリ取り
【材質】
・ホーン:チタン合金
・ケース:樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超音波研磨機の型番SF355.HP9706のページです。
型番SF355.HP9706に関する仕様情報を記載しております。

はつり工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました