(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業台(天板縞板タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CSBC246S
作業台(天板縞板タイプ) フミダイ

通常単価(税別)
50,625円
税込単価
55,688円

【特長】・オールアルマイト仕上げです。・昇降の安全性を重視した踏ざん間隔200...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    150
  • 材質1:
    アルミ
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    200

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CSBC246S 解除

Loading...

 
カタログを表示

CSBC246S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
JANコード
トラスココード
天板寸法(mm)
質量(g)
設置寸法(mm)奥行
設置寸法(mm)間口
段数(段)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSBC246S

0.4
4969182284102
520-5331
600×400
7500.0
615
615
2

1個

50,625( 55,688円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールアルマイト仕上げです。
・昇降の安全性を重視した踏ざん間隔200mmタイプ
・オプションが豊富です。
・1.手摺り(本体1段タイプは取付不可) 2.キャスター 3.踏ざん巾木(本体1段タイプは取付不可) 4.レベルアジャスター 5.アンカーボルト固定用金具
・特注品にて別サイズ製作可能です。
【用途】
・工場、倉庫内での作業。
【材質】
・アルミ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台(天板縞板タイプ)の型番CSBC246Sのページです。
型番CSBC246Sに関する仕様情報を記載しております。

作業台(天板縞板タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CSBC366S
CSBC486S
CSBC5106S
CSBC6126S
CSBC6128S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
天板高さ
(m)
JANコード トラスココード 天板寸法(mm) 質量(g) 設置寸法(mm)奥行 設置寸法(mm)間口 段数(段)

67,500円

( 74,250円 )
1個 -

2日目

0.64969182284119520-5327600×40011800.08156153

101,250円

( 111,375円 )
1個 -

2日目

0.84969182284126520-5332600×40015600.010156154

123,750円

( 136,125円 )
1個 -

2日目

14969182284140520-5330600×40021300.012156155

155,250円

( 170,775円 )
1個 -

2日目

1.24969182284164520-5333600×40025200.014156156

175,500円

( 193,050円 )
1個 -

2日目

1.24969182284263520-5329800×40029200.014158156

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました