(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MVS WSTAR汎用 超硬ソリッドドリル 3D

MVS WSTAR汎用 超硬ソリッドドリル 3D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
17,250円 ~ 22,875円
税込価格
18,975円 ~ 25,163円

【特長】・炭素鋼から難削材まで、幅広い被削材の高能率・高精度加工に対応します。...

詳細情報を確認する

  • 被削材:
    一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
  • 工具材質:
    超硬
  • シャンクタイプ:
    エンドミルシャンク
  • コーティング・表面処理:
    非鉄用(CrN)
  • 油穴(オイルホール):
  • 単品/セット品:
    単品
  • 先端角(°):
    140
  • 有効加工深さ:
    3D(刃径×3倍)
  • 工具材質(詳細):
    極超微粒子超硬合金(UWC)
  • コーティング・表面処理(詳細):
    Al-Ti-Cr-N積層コーティング
  • 給油 方式:
    内部給油

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
7.3
38.8
95.3
8
4994196630034
666-7686
50.000

1個

17,250( 18,975円 )

5日目

10.3
54.4
117.9
12
4994196634261
666-8950
140.000

1個

22,875( 25,163円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・炭素鋼から難削材まで、幅広い被削材の高能率・高精度加工に対応します。
・独自クーラント穴の採用で、高能率加工が可能です。
【用途】
・被削材:軟鋼、一般鋼、耐熱合金、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。
【材質】
・極超微粒子超硬合金(UWC)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MVS WSTAR汎用 超硬ソリッドドリル 3Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました