(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MVS1040X05S110
MVS WSTAR汎用 超硬ソリッドドリル 5D MRO

MVS WSTAR汎用 超硬ソリッドドリル 5D MVS1040X05S110

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
25,875円
税込単価
28,463円

【特長】・炭素鋼から難削材まで、幅広い被削材の高能率・高精度加工に対応します。...

詳細情報を確認する

  • 被削材:
    一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
  • 工具材質:
    超硬
  • シャンクタイプ:
    エンドミルシャンク
  • コーティング・表面処理:
    非鉄用(CrN)
  • 油穴(オイルホール):
  • 単品/セット品:
    単品
  • 先端角(°):
    140
  • 有効加工深さ:
    5D(刃径×5倍)
  • 工具材質(詳細):
    極超微粒子超硬合金(UWC)
  • コーティング・表面処理(詳細):
    Al-Ti-Cr-N積層コーティング
  • 給油 方式:
    内部給油

型番

MVS1040X05S110 解除

Loading...

MVS1040X05S110 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MVS1040X05S110

10.4
85.9
150.9
11
4994196631567
666-9026
140.000

1個

25,875( 28,463円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・炭素鋼から難削材まで、幅広い被削材の高能率・高精度加工に対応します。
・独自クーラント穴の採用で、高能率加工が可能です。
【用途】
・被削材:軟鋼、一般鋼、耐熱合金、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。
【材質】
・極超微粒子超硬合金(UWC)

Loading...

MVS1040X05S110で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MVS WSTAR汎用 超硬ソリッドドリル 5Dの型番MVS1040X05S110のページです。
型番MVS1040X05S110に関する仕様情報を記載しております。

MVS WSTAR汎用 超硬ソリッドドリル 5Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MVS0430X05S050
MVS0820X05S090
MVS1450X05S150
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
溝長
(mm)
全長
(mm)
シャンク径・MT No JANコード トラスココード 質量(g)

15,188円

( 16,707円 )
1個 -

5日目

4.340.8100.854994196630959666-626424.000

21,563円

( 23,719円 )
1個 -

5日目

8.269.5128.594994196631345666-800380.000

34,313円

( 37,744円 )
1個 -

5日目

14.5118.6187.6154994196643324668-8411320.000

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました