(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WEZ11080R07
イゲタロイ SEC-ウェーブミル WEZ型 シェルタイプ フライスチップ・ホルダーヨウビヒン

イゲタロイ SEC-ウェーブミル WEZ型 シェルタイプ WEZ11080R07

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
101,000円
税込単価
111,100円

【特長】・精緻を極めた万能カッタです【用途】・万能・高精度隅削り用・被削材:鋼...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

WEZ11080R07 解除

Loading...

WEZ11080R07 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
トラスココード
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WEZ11080R07

80
50(49.7)
7
272-4623
シェルタイプ インチ

1個

101,000( 111,100円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・精緻を極めた万能カッタです
【用途】
・万能・高精度隅削り用
・被削材:鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・非鉄金属

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

WEZ11080R07で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イゲタロイ SEC-ウェーブミル WEZ型 シェルタイプの型番WEZ11080R07のページです。
型番WEZ11080R07に関する仕様情報を記載しております。

イゲタロイ SEC-ウェーブミル WEZ型 シェルタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WEZ11050RS07
WEZ11063RS06
WEZ11063RS08
WEZ11080R10
WEZ11080RS07
WEZ11080RS10
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
刃数
(枚)
トラスココード 詳細タイプ

73,900円

( 81,290円 )
1個 -

5日目

5040(39.7)7272-4163シェルタイプ メトリック

78,500円

( 86,350円 )
1個 -

5日目

6340(39.7)6272-3890シェルタイプ メトリック

84,500円

( 92,950円 )
1個 -

5日目

6340(39.7)8272-3680シェルタイプ メトリック

109,000円

( 119,900円 )
1個 -

5日目

8050(49.7)10272-5699シェルタイプ インチ

101,000円

( 111,100円 )
1個 -

5日目

8050(49.7)7272-4414シェルタイプ メトリック

109,000円

( 119,900円 )
1個 -

5日目

8050(49.7)10272-5514シェルタイプ メトリック

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました