(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WEZ17040EL04
イゲタロイ SEC-ウェーブミル WEZ型 柄付きタイプ フライスチップ・ホルダーヨウビヒン

イゲタロイ SEC-ウェーブミル WEZ型 柄付きタイプ WEZ17040EL04

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
67,600円
税込単価
74,360円

【特長】・精緻を極めた万能カッタです【用途】・万能・高精度隅削り用・被削材:鋼...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

WEZ17040EL04 解除

Loading...

WEZ17040EL04 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
全長 (L)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
刃数(枚)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WEZ17040EL04

170
50
4
268-8193

1個

67,600( 74,360円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・精緻を極めた万能カッタです
【用途】
・万能・高精度隅削り用
・被削材:鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・非鉄金属

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

WEZ17040EL04で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イゲタロイ SEC-ウェーブミル WEZ型 柄付きタイプの型番WEZ17040EL04のページです。
型番WEZ17040EL04に関する仕様情報を記載しております。

イゲタロイ SEC-ウェーブミル WEZ型 柄付きタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WEZ11040EL02
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長 (L)
(mm)
首下長(ℓ1)
(mm)
刃数
(枚)
トラスココード

62,800円

( 69,080円 )
1個 -

1日目

170(169.7)302269-0112

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました