(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リサイクル用システムカート自立式OS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リサイクル用システムカート自立式OS

通常価格(税別)
52,929円
税込価格
58,222円

【特長】・扱いやすいマジックテープ着脱式です【商品仕様】・幅×奥行×高さ(mm...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじカート
  • 幅(mm):
    610
  • 奥行(mm):
    1350
  • 高さ(mm):
    930
  • 質量(g):
    12400.0
  • キャスター径(mm):
    100

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
552-6538
4903180199808
クロメートメッキ

1個

52,929( 58,222円 )

4日目

552-6539
4903180199815
メッキ(黒塗装)

1個

52,929( 58,222円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・扱いやすいマジックテープ着脱式です
【商品仕様】
・幅×奥行×高さ(mm):610×1350×930

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リサイクル用システムカート自立式OSのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました