(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

消毒液スタンド PASシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PAS-001
消毒液スタンド PASシリーズ テユビショウドクヨウヒン

通常単価(税別)
35,625円
税込単価
39,188円

【特長】・空間を選ばないブラック塗装がシャープなデザインです【材質】・スチール

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

PAS-001 解除

Loading...

 
カタログを表示

PAS-001 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×奥行×高さ(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PAS-001

200×200×960
8500.0
383-2164

1個

35,625( 39,188円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・空間を選ばないブラック塗装がシャープなデザインです
【材質】
・スチール

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消毒液スタンド PASシリーズの型番PAS-001のページです。
型番PAS-001に関する仕様情報を記載しております。

消毒液スタンド PASシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PAS-002
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
幅×奥行×高さ
(mm)
質量(g) トラスココード

34,688円

( 38,157円 )
1個 -

1日目

200×200×11609500.0383-2162

手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました