(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業服 長袖ブルゾン 1721

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1721-10-4L
作業服 長袖ブルゾン 1721 オールシーズン

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
8,196円
税込単価
9,016円

【特長】・ストレッチ、静電、撥水等、高機能ハイブリッドストレッチ作業服で、伸縮...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ジャケット
  • 季節:
    通年
  • 袖形状:
    長袖
  • 仕様:
    男女兼用
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
  • 材質1:
    本体:ポリエステル61%、綿31%、複合繊維(T400)5%、ポリウレタン3%

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

1721-10-4L 解除

Loading...

 
カタログを表示

1721-10-4L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
胸囲(cm)
着丈(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1721-10-4L

4L
4991714645914
333-1998
690
54.5
59.5
127
コン
71

1個

8,196( 9,016円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストレッチ、静電、撥水等、高機能ハイブリッドストレッチ作業服で、伸縮性もあり、シルエットが崩れにくい素材です
【用途】
・作業全般用
【材質】
・本体:ポリエステル61%、綿31%、複合繊維(T400)5%、ポリウレタン3%

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業服 長袖ブルゾン 1721の型番1721-10-4Lのページです。
型番1721-10-4Lに関する仕様情報を記載しております。

作業服 長袖ブルゾン 1721のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
1721-10-3L
1721-10-5L
1721-10-S
1721-10-SS
1721-22-3L
1721-22-4L
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
色(系統) サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 肩幅(cm) 袖丈(cm) 胸囲(cm) 着丈(cm)

8,089円

( 8,898円 )
1個 -

5日目

3L4991714645907333-19186605359.5123コン69

8,196円

( 9,016円 )
1個 -

5日目

5L4991714645921333-19727205659.5131コン71

7,979円

( 8,777円 )
2個 -

5日目

S4991714645860333-36845404255.5103コン60

7,979円

( 8,777円 )
2個 -

5日目

SS4991714645853333-19195104153.5100コン58

8,089円

( 8,898円 )
1個 -

5日目

3L4991714646003335-40866605359.5123シルバーグレー69

8,196円

( 9,016円 )
1個 -

5日目

4L4991714646010335-567169054.559.5127シルバーグレー71

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました