(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

昇降テーブルリフト パレットリフト(電動油圧式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PL-M
昇降テーブルリフト パレットリフト(電動油圧式) MRO

通常単価(税別)
577,775円
税込単価
635,553円

【特長】・据え置きも可能な1000kgの電動昇降リフトです・平パレットに最適な...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他台車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    1000
  • 本体/オプション:
    本体
  • モーター出力(kW):
    1.13
  • ユニット:
    内蔵式
  • 昇降方式:
    電動油圧式
  • 操作方法:
    二点押しボタンスイッチ(コード長さ:有効1.5m)
  • 電源:
    三相200V 50/60HZ

(i)ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
  • 耐荷重以上では使用しないでください。
  • 仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。

Loading...

 
カタログを表示

PL-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ストローク(mm)
テーブル高さ(mm)
テーブル寸法(mm)幅×長さ
上昇時間(秒)50Hz
上昇時間(秒)60Hz
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PL-M

655
155~810
1100×1150
空荷時:12/荷重時:14
空荷時:12/荷重時:14
4580132439726
156000.0
208-2611

1個

577,775( 635,553円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・据え置きも可能な1000kgの電動昇降リフトです
・平パレットに最適なサイズなパレットリフトです
・上昇下降ボタンを長押しで上昇下降し、ボタンを離すと停まります
【用途】
・パレット荷捌きの効率化、物流現場の作業改善
【材質】
・フレーム:スチール

(i)ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
  • 耐荷重以上では使用しないでください。
  • 仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

昇降テーブルリフト パレットリフト(電動油圧式)の型番PL-Mのページです。
型番PL-Mに関する仕様情報を記載しております。

昇降テーブルリフト パレットリフト(電動油圧式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PL-LH
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ストローク(mm) テーブル高さ(mm) テーブル寸法(mm)幅×長さ 上昇時間(秒)50Hz 上昇時間(秒)60Hz JANコード 質量(g) トラスココード

652,105円

( 717,316円 )
1個 -

1日目

850155~10051100×1450空荷時:15/荷重時:17空荷時:15/荷重時:174580132439733188000.0208-2610

テーブルリフトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました