(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

会議イスMCシリーズ

会議イスMCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
25,288円
税込価格
27,817円

【特長】・コンパクト設計で移動性やスペース効率性に優れています。・水平スタッキ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘なし
  • 奥行(mm):
    520
  • 高さ(mm):
    746
  • 座奥行(mm):
    425
  • 座幅(mm):
    385
  • 座面高さ(mm):
    430
  • 張地:
    標準布
  • 幅(mm):
    500
  • 脚色:
    シルバー
  • キャスター有無:
  • 背面色:
    ホワイト
  • 質量(g):
    6200.0
  • 材質1:
    背部:樹脂
  • 材質2:
    座部:ウレタンフォーム
  • 材質3:
    脚部:スチール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
座面色
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
リーフグリーン
4549033197623
525-8890

1個

25,288( 27,817円 )

19日目

ナイトブルー
4549033197593
525-8889

1個

25,288( 27,817円 )

19日目

サンドベージュ
4549033197616
525-8892

1個

25,288( 27,817円 )

19日目

シャドーブラック
4549033197586
525-8891

1個

25,288( 27,817円 )

19日目

テラコッタレッド
4549033197609
525-8888

1個

25,288( 27,817円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクト設計で移動性やスペース効率性に優れています。
・水平スタッキングが可能です。
・座面をはねあげて並べるだけですっきりと収納できます。
・背面サイドの凸部は手荷物がかけられる機能的デザインです。
【用途】
・教育施設や集会場に。
【材質】
・背部:樹脂
・座部:ウレタンフォーム
・脚部:スチール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

会議イスMCシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました