(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミカート AL93-C100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミカート AL93-C100

通常単価(税別)
25,313円
税込単価
27,844円

【特長】・軽量なアルミ製のショッピングカートです。・重い荷物を載せても比較的操...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    店舗用運搬車
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 均等荷重(kg):
    60
  • 本体/オプション:
    本体
  • キャスター径(mm):
    100
  • ハンドル高さ(mm):
    918
  • 色:
    シルバー
  • 長さ(mm):
    485
  • 幅(mm):
    591
  • JANコード:
    4562339745312
  • 質量(g):
    5500.0
  • トラスココード:
    537-8594
  • 材質1:
    本体:アルミニウム(アルマイト仕上げ)
  • 材質2:
    キャスターカバー:導電樹脂
  • 材質3:
    車輪:導電樹脂車輪
  • 材質4:
    ハンドルグリップ:ポリプロピレン(PP)

型番

AL93-C100 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AL93-C100

1個

25,313( 27,844円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量なアルミ製のショッピングカートです。
・重い荷物を載せても比較的操作がしやすいです。
【用途】
・店舗備品用。
【材質】
・本体:アルミニウム(アルマイト仕上げ)
・キャスターカバー:導電樹脂
・車輪:導電樹脂車輪
・ハンドルグリップ:ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミカート AL93-C100の型番AL93-C100のページです。
型番AL93-C100に関する仕様情報を記載しております。

アルミカート AL93-C100のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ストックカートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました