(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル接地抵抗計 FT6031-50 書類3点付

デジタル接地抵抗計 FT6031-50 書類3点付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
56,000円
税込単価
61,600円

【特長】・現場に強い、防塵防水と堅牢性に優れたデジタル接地抵抗計です。・Z32...

詳細情報を確認する

  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 商品区分:
    本体
  • 測定項目:
    接地抵抗
  • 最大測定範囲:接地抵抗(Ω):
    20/200/2000
  • 測定方式:
    2電極法 / 3電極法
  • 通信機能:
    Bluetooth
  • 電源:
    単3形アルカリ乾電池(LR06)×4
  • 奥行(mm):
    44
  • 高さ(mm):
    111
  • 地電圧(V):
    30
  • 幅(mm):
    185
  • 校正書類:
  • 質量(g):
    570.000
  • トラスココード:
    224-0284
  • 付属品:
    検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図、測定コード黄(10m、巻取器付)(L9842-11)×1、測定コード赤(20m、巻取器付)(L9842-22)×1、測定コード黒(4m)(L9841)×1

(i)ご注意

  • 校正証明書にお客様名は記載しておりません。

型番

FT6031-50SYORUI3TENTUKI 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FT6031-50SYORUI3TENTUKI

1個

56,000( 61,600円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・現場に強い、防塵防水と堅牢性に優れたデジタル接地抵抗計です。
・Z3210(オプション)に対応。スマホやタブレットに測定値を転送し、現場写真や図面などを用いたレポートが素早く作成できます
・粉じんが中に入らない、浸水しない保護等級IP67を取得しています。
・1台でA種からD種の接地抵抗測定までカバーします。
・0~2000Ωのワイドな範囲が測定できます。
・作業時間を大幅に短縮できる改良された接地棒とコード巻き取り機を付属しています。
【用途】
・接地工事での接地抵抗測定に。
・電気工事での接地抵抗測定に。
・屋内電気工事・電気設備の工事・メンテナンスに。
【セット内容】
・検査成績書
・校正証明書
・トレーサビリティ体系図

(i)ご注意

  • 校正証明書にお客様名は記載しておりません。

カタログ

 

FT6031-50SYORUI3TENTUKIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル接地抵抗計 FT6031-50 書類3点付の型番FT6031-50SYORUI3TENTUKIのページです。
型番FT6031-50SYORUI3TENTUKIに関する仕様情報を記載しております。

デジタル接地抵抗計 FT6031-50 書類3点付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

アースメータ(接地抵抗計)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました