(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アナログ接地抵抗計 FT3151 書類3点付

アナログ接地抵抗計 FT3151 書類3点付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
51,000円
税込単価
56,100円

【特長】・ダイヤル式のアナログ接地抵抗計です。・A~D種(3極法)、D種(2極...

詳細情報を確認する

  • アナログ/デジタル:
    アナログ
  • 商品区分:
    本体
  • 測定項目:
    接地抵抗
  • 最大測定範囲:接地抵抗(Ω):
    10/100/1000
  • 測定方式:
    2電極法 / 3電極法
  • 電源:
    単3乾電池×6本
  • 奥行(mm):
    88
  • 高さ(mm):
    119
  • 地電圧(V):
    30
  • 幅(mm):
    164
  • 校正書類:
  • 質量(g):
    800.000
  • トラスココード:
    117-3810
  • 材質1:
    樹脂・プラスチック
  • 付属品:
    検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図、測定コード黄(10m、巻取器付)(L9842-11)×1、測定コード赤(20m、巻取器付)(L9842-22)×1、測定コード黒(4m)(L9841)×1、携帯用ケース(C0106)×1、単3形アルカリ乾電池(LR06)×6、取扱説明書×1、補助接地棒(2本1組)(L9840)×1

(i)ご注意

  • 校正証明書にお客様名は記載しておりません。

型番

FT3151SYORUI3TENTUKI 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FT3151SYORUI3TENTUKI

1個

51,000( 56,100円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤル式のアナログ接地抵抗計です。
・A~D種(3極法)、D種(2極法)の測定に対応しています。
・JIS、EN規格に対応し、0~1150Ωのワイドな測定範囲を備えています。
・電源高調波の影響を軽減する測定周波数切替方式を搭載しています。
・作業時間を大幅に短縮できる改良された接地棒とコード巻き取り機を付属しています。
【用途】
・接地工事での接地抵抗測定に
・電気工事での接地抵抗測定に
・屋内電気工事・電気設備の工事・メンテナンスに。
【材質】
・樹脂・プラスチック
【セット内容】
・検査成績書
・校正証明書
・トレーサビリティ体系図

(i)ご注意

  • 校正証明書にお客様名は記載しておりません。

カタログ

 

FT3151SYORUI3TENTUKIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アナログ接地抵抗計 FT3151 書類3点付の型番FT3151SYORUI3TENTUKIのページです。
型番FT3151SYORUI3TENTUKIに関する仕様情報を記載しております。

アナログ接地抵抗計 FT3151 書類3点付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

アースメータ(接地抵抗計)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました