(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安心クッションSTRONGL字型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安心クッションSTRONGL字型

通常単価(税別)
1,100円
税込単価
1,210円

【特長】・紫外線に強く、水分を含まない材質なので屋外でも使用できます。・千切れ...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4968124215709
  • トラスココード:
    356-3489
  • 長さ(mm):
    900
  • 質量(g):
    110
  • 材質1:
    PVC
  • 厚さ(mm):
    4
  • 高さ(mm):
    15
  • 取付方法:
    粘着タイプ(両面テープ付属)
  • 長さ(m):
    0.9
  • 幅(mm):
    18

Loading...

使用例

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AC-187

10個

1,100( 1,210円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・紫外線に強く、水分を含まない材質なので屋外でも使用できます。
・千切れにくく、耐摩耗性に優れています。
【用途】
・屋外環境での衝突事故対策用。
・異物混入を気にされる環境での安全対策用。
【材質】
・PVC
【セット内容】
・専用両面テープ入り

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安心クッションSTRONGL字型の型番AC-187のページです。
型番AC-187に関する仕様情報を記載しております。

安心クッションSTRONGL字型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました