(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スマートガイドポール 2フック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SMGP2FA4Y
スマートガイドポール 2フック アンゼンケイジバン・ボード

通常単価(税別)
10,500円
税込単価
11,550円

【特長】・順路案内やパーテーションに便利なパーテーションポールです・ポールには...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スタンド式
  • 質量(g):
    2600.0
  • 材質1:
    ポール:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
  • 材質2:
    芯材:アルミ複合板3mm厚(白)
  • 材質3:
    ベース部:Φ300/スチール製/表面コートステンレス
  • 材質4:
    フック:スチール/メッキ仕上げ、面板:塩ビ1mm厚
  • ポール径(mm):
    24
  • 幅(mm):
    300
  • ポール色:
    シルバー

(i)ご注意

  • 屋内専用商品です。
  • チェーンは付属しておりません。
  • 移動の際は本体ポール部分を持ち上げて下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SMGP2FA4Y 解除

Loading...

 
カタログを表示

SMGP2FA4Y の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
規格
パネル外寸(mm)
ポスターサイズ
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SMGP2FA4Y

4570140075474
504-6142
A4横
297×217
A4(W297mm×H210mm)
1070

1個

10,500( 11,550円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・順路案内やパーテーションに便利なパーテーションポールです
・ポールにはチェーンをひっかけるフックが付いています

(i)ご注意

  • 屋内専用商品です。
  • チェーンは付属しておりません。
  • 移動の際は本体ポール部分を持ち上げて下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマートガイドポール 2フックの型番SMGP2FA4Yのページです。
型番SMGP2FA4Yに関する仕様情報を記載しております。

スマートガイドポール 2フックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SMGP2FA4T
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 規格 パネル外寸(mm) ポスターサイズ 高さ(mm)

10,500円

( 11,550円 )
1個 -

11日目

4570140075443504-6133A4縦210×304A4(W210mm×H297mm)1170

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました