(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋外用) 両面タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PGSKPA2RSG
ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋外用) 両面タイプ アンゼンケイジバン・ボード

通常単価(税別)
43,000円
税込単価
47,300円

【特長】・4辺フレームが開くオーソドックスなスタンド看板です・ポスター交換はパ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 防水パックシート付ではありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

PGSKPA2RSG 解除

Loading...

 
カタログを表示

PGSKPA2RSG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
規格
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)高さ
外形寸法(mm)間口
ポスターサイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PGSKPA2RSG

8300
143-4081
A2
575
1165
470
W420×H594

1個

43,000( 47,300円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4辺フレームが開くオーソドックスなスタンド看板です
・ポスター交換はパネルのフレームを開いて入れるだけなのでとても簡単です
・ポスターと一緒にパンフレットを置けるので訴求力抜群です
・サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実しています
【用途】
・ポスターの展示に
【材質】
・本体:アルミ押出し、サイズ20角のスリムパイプ、アルマイト仕上
・パネル:ポスターグリップ
・フロントオープン式 表面カバー:1.5mm厚アクリル板
・背面板:アルミ複合板(白)

(i)ご注意

  • 防水パックシート付ではありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋外用) 両面タイプの型番PGSKPA2RSGのページです。
型番PGSKPA2RSGに関する仕様情報を記載しております。

ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋外用) 両面タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PGSKPB2RSG
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量(g) トラスココード 規格 外形寸法(mm)奥行 外形寸法(mm)高さ 外形寸法(mm)間口 ポスターサイズ(mm)

50,900円

( 55,990円 )
1個 -

4日目

9300.0144-0378B26201265565W515×H728

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました