(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブラックフロアバリウススタンドI型アクリルタイプ A3縦

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ブラックフロアバリウススタンドI型アクリルタイプ A3縦

通常単価(税別)
17,500円
税込単価
19,250円

【特長】・用途によって展示角度を調節できる画期的な自立式サインスタンドです・見...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スタンド式
  • JANコード:
    4562357954895
  • 質量(g):
    4500.0
  • トラスココード:
    143-0834
  • 材質1:
    パネルフレーム:アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ
  • 材質2:
    ポール部:アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ
  • 材質3:
    脚部:縦パイプ/アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ、横パイプ/ステンレスパイプ #400(シルバー)
  • 規格:
    A3
  • パネル外寸(mm):
    横297×縦420
  • 材質4:
    面板:アルミ複合板(白)3mm厚、表面カバー:アクリル 透明1.5mm厚
  • 外形寸法(mm)奥行:
    420
  • 外形寸法(mm)高さ:
    1110
  • パネルサイズ:
    A3
  • 外形寸法(mm)間口:
    333
  • 色:
    ブラック

型番

BFVAIACA3T 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BFVAIACA3T

1個

17,500( 19,250円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・用途によって展示角度を調節できる画期的な自立式サインスタンドです
・見やすい角度でポスターを展示できます
・ポスター交換は上辺から抜き差しするだけでとても簡単です
・シンプルな構造で壊れにくい安心の純日本製です
・面板差し替えでマーカーボード仕様等への変更も可能です
・サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実しています
【用途】
・ポスター展示用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラックフロアバリウススタンドI型アクリルタイプ A3縦の型番BFVAIACA3Tのページです。
型番BFVAIACA3Tに関する仕様情報を記載しております。

ブラックフロアバリウススタンドI型アクリルタイプ A3縦のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました