(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バリウススタンド看板(アクリルカバータイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VASKACA0R
バリウススタンド看板(アクリルカバータイプ) アンゼンケイジバン・ボード

通常単価(税別)
51,200円
税込単価
56,320円

【特長】・パネルがフレームと一体化したスタイリッシュな自立式A型スタンドです・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スタンド式
  • 材質1:
    本体フレーム:アルミ押し出し材/アルマイト仕上
  • 材質2:
    表面カバー:アクリル 透明1.5mm厚
  • 材質3:
    面板:アルミ複合板(白)3mm厚

(i)ご注意

  • 防水パックシート付ではありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

VASKACA0R 解除

Loading...

 
カタログを表示

VASKACA0R の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
枠色
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)高さ
パネルサイズ
詳細タイプ
外形寸法(mm)間口
板面外寸(mm)横
板面外寸(mm)縦
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VASKACA0R

-
13100.0
143-4049
シルバー
680
1375
A0
両面
877
841
1189

1個

51,200( 56,320円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パネルがフレームと一体化したスタイリッシュな自立式A型スタンドです
・ポスター交換は上辺から抜き差しするだけでとても簡単です
・シンプルな構造で壊れにくい安心の純日本製です
・面板差し替えでマーカーボード仕様等への変更も可能です
【用途】
・ポスター展示用

(i)ご注意

  • 防水パックシート付ではありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バリウススタンド看板(アクリルカバータイプ)の型番VASKACA0Rのページです。
型番VASKACA0Rに関する仕様情報を記載しております。

バリウススタンド看板(アクリルカバータイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BVASKACA0K
BVASKACA0R
BVASKACA2K
VASKACA0K
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード 質量(g) トラスココード 枠色 外形寸法(mm)奥行 外形寸法(mm)高さ パネルサイズ 詳細タイプ 外形寸法(mm)間口 板面外寸(mm)横 板面外寸(mm)縦

40,500円

( 44,550円 )
1個 -

7日目

-8000.0143-5624ブラック4901375A0片面8778411189

56,700円

( 62,370円 )
1個 -

7日目

-13100.0143-7243ブラック6801375A0両面8778411189

15,650円

( 17,215円 )
1個 -

7日目

45623579519932900.0143-5590ブラック320790A2片面456594420

35,700円

( 39,270円 )
1個 -

4日目

-8000.0143-2419シルバー4901375A0片面8778411189

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました