(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルデプスゲージ(コンパクト型 1/100)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SSD-210
デジタルデプスゲージ(コンパクト型 1/100) デプスゲージ

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
85,082円 78,266円
税込単価
93,590円 86,093円

【特長】・穴や溝の深さ、段差などを簡単高精度測定できます・超軽量でコンパクトで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デプスゲージ
  • 表示形式:
    デジタル
  • 最小表示(mm):
    0.01
  • 器差(mm):
    ±0.02
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 電源:
    ボタン電池CR2032×1個(付属)
  • メーカーコード:
    4066
  • 全長(mm):
    107(測定子を除く)
  • 保護等級:
    IP67
  • データ出力端子:
    Bluetooth

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SSD-210 解除

Loading...

 
カタログを表示

SSD-210 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
トラスココード
ベース寸法(mm)
質量(g)
ロッド径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSD-210

12
255-7535
75
214.000
針状

1個

85,082円

78,266

( 86,093円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・穴や溝の深さ、段差などを簡単高精度測定できます
・超軽量でコンパクトです
・Bluetooth内蔵によりワンタッチでPC・タブレットにデータ送信できます
・SmartMeasureLite(無償版)によりPCへ簡単取込みできます
・SmartMeasure(クラウド有償版)に簡単データ移行・アップグレード可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルデプスゲージ(コンパクト型 1/100)の型番SSD-210のページです。
型番SSD-210に関する仕様情報を記載しております。

デジタルデプスゲージ(コンパクト型 1/100)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SSD-211
SSD-213
SSD-214
SSD-215
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲
(mm)
トラスココード ベース寸法(mm) 質量(g) ロッド径(mm)

85,082円

( 93,590円 )
1個 -

1日目

12255-753475214.000Φ2平

85,082円

( 93,590円 )
1個 -

1日目

12255-753275214.000Φ3.2鋼球

87,435円

( 96,179円 )
1個 -

1日目

12(最大220)255-753175239.000Φ3.2鋼球

87,435円

( 96,179円 )
1個 -

1日目

12(最大220)255-7536100279.000Φ3.2鋼球

デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました