(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダクトレスヒュームフード Captair Smartシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:481
ダクトレスヒュームフード Captair Smartシリーズ ドラフトチャンバー

通常単価(税別)
1,443,000円
税込単価
1,587,300円

【特長】・高性能フィルターで有害物質を吸着します・柔軟性と経済性に優れた暴露対...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ヒュームフード
  • 材質1:
    本体:耐腐蝕性金属合金
  • 材質2:
    フィルター外装:ポリプロピレン
  • 材質3:
    パネル:アクリル樹脂

(i)ご注意

  • フィルター吸着方式のため、対応できるアプリケーションには限りがあります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

481 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
風量(m3/min)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

481

W1284×D620×H1106~1292
3.67
92700.0
525-3548

1個

1,443,000( 1,587,300円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高性能フィルターで有害物質を吸着します
・柔軟性と経済性に優れた暴露対策ソリューションです
【材質】
・本体:耐腐蝕性金属合金
・フィルター外装:ポリプロピレン
・パネル:アクリル樹脂

(i)ご注意

  • フィルター吸着方式のため、対応できるアプリケーションには限りがあります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダクトレスヒュームフード Captair Smartシリーズの型番481のページです。
型番481に関する仕様情報を記載しております。

ダクトレスヒュームフード Captair Smartシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
392
633
S321
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(mm)
風量
(m3/min)
質量(g) トラスココード

1,680,000円

( 1,848,000円 )
1個 -

1日目

W1007×D965×H1332~15207.33133900.0525-3547

2,301,000円

( 2,531,100円 )
1個 -

1日目

W1620×D965×H1332~152011189600.0525-3546

1,012,000円

( 1,113,200円 )
1個 -

1日目

W804×D610×H968~11573.6772200.0525-3545

ドラフトチャンバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました