(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FRスタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FRスタンド

通常単価(税別)
68,800円
税込単価
75,680円

【特長】・アームが柔軟に動くので、鏡体ユニットのセッティングが自在にできます・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マグネットスタンド(アームタイプ)
  • 吸着力(N):
    1275
  • マグネット幅(mm):
    50
  • マグネット奥行(mm):
    117
  • マグネット高さ(mm):
    55
  • アーム長さ(mm):
    276
  • JANコード:
    4573529403189
  • 質量(g):
    3100.0
  • トラスココード:
    208-1780

型番

FR-STAND 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FR-STAND

1個

68,800( 75,680円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アームが柔軟に動くので、鏡体ユニットのセッティングが自在にできます
・センターロックノブを締めると、3箇所のアーム間接部の屈曲が同時に強力に固定できます
・斜め方向からの観察や、頻繁にセット位置を変更する場合に大変便利です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FRスタンドの型番FR-STANDのページです。
型番FR-STANDに関する仕様情報を記載しております。

マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました