(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空保管容器 ハイバキューム缶 キミツ SSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:200-SS
真空保管容器 ハイバキューム缶 キミツ SSシリーズ ステンレスタンク

通常単価(税別)
219,000円
税込単価
240,900円

【特長】・耐高真空性能をもつステンレス缶です・真空ポンプと配管することで簡単に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

カタログを表示

200-SSの仕様・寸法情報

商品タイプ真空・加圧容器容量200L
材質ステンレス高さ(mm)920
取手なし深さ(mm)830
直径(mm)567バルブ有無なし
蛇口有無なし質量(g)27500.0
トラスココード554-2465 - -

型番リスト

型番
容量
高さ(mm)
深さ(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

200-SS

200L
920
830
27500.0
554-2465

1個

219,000( 240,900円 )

19日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐高真空性能をもつステンレス缶です
・真空ポンプと配管することで簡単に真空引きができ、バリアカットや三方バルブを取り付けることで簡単に常圧に戻すことができます
・フルオープンタイプであり、パッキン(シリコン製)も簡単に取り外して洗浄・スチーム殺菌することができます
【用途】
・半導体その他電子部品・フィルム・ディスク・紙製品・医薬品・化粧品・香料・化学品・インク・塗料・セラミック・新素材・生鮮食品・乳肉・バイオ試料・分析用試料・飲料水・文化財等々の保存など
・液体の粘度にもよりますが、含浸や脱泡、吸引ろ過等にも使用できます
【材質】
・ステンレス

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空保管容器 ハイバキューム缶 キミツ SSシリーズの型番200-SSのページです。
型番200-SSに関する仕様情報を記載しております。

真空保管容器 ハイバキューム缶 キミツ SSシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
100-SS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量 高さ(mm) 深さ(mm) 質量(g) トラスココード

199,000円

( 218,900円 )
1個 -

19日目

100L48839818000.0554-2487
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量 高さ(mm) 深さ(mm) 質量(g) トラスココード

減圧(真空)容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト