(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空断熱容器 バスツール BTシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BT-60
真空断熱容器 バスツール BTシリーズ ステンレスタンク

通常単価(税別)
41,000円
税込単価
45,100円

【特長】・真空断熱ジャケット付恒温水槽です・二重構造缶で、外側ジャケット部が真...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

BT-60 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外寸法(mm)
内寸法(mm)
質量(g)
容量(L)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BT-60

Φ140×84H
Φ98×60H
900.0
0.4
554-2463

1個

41,000( 45,100円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・真空断熱ジャケット付恒温水槽です
・二重構造缶で、外側ジャケット部が真空断熱されています
・保温性に優れ、缶の外側に熱が伝わりにくい構造で、缶の外側表面への結露なども起こりにくくなっています
・恒温循環装置と接続して熱媒・冷媒を循環させ、恒温槽として使用できます
・強力マグネチックスターラーを用いれば、中に入れたフラスコ、ビーカー等を加温しながら、あるいは冷却しながら、撹拌できます
・アイデア次第で、様々な用途に使えます
【材質】
・ステンレス

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空断熱容器 バスツール BTシリーズの型番BT-60のページです。
型番BT-60に関する仕様情報を記載しております。

真空断熱容器 バスツール BTシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BT-100
BT-80
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外寸法
(mm)
内寸法
(mm)
質量(g) 容量(L) トラスココード

48,000円

( 52,800円 )
1個 -

11日目

Φ240×160HΦ200×140H3000.03.1554-2468

43,000円

( 47,300円 )
1個 -

11日目

Φ202×120HΦ150×95H2000.01.8554-2474

クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました