(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

錆転換塗料 サビキラープロ A-SKP-K16S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

錆転換塗料 サビキラープロ A-SKP-K16S

通常単価(税別)
57,738円
税込単価
63,512円

【特長】・サビに直接塗装することでサビの再発を予防でき、匂いもほとんどありませ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液体
  • 色:
    シルバー
  • 摘要:
    サビ転換
  • 容量(kg):
    16
  • 容量(ml):
    13680
  • JANコード:
    4562375770040
  • 質量(g):
    17200.000
  • トラスココード:
    370-0111
  • 材質1:
    特殊アクリル樹脂

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-SKP-K16S

1個

57,738( 63,512円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サビに直接塗装することでサビの再発を予防でき、匂いもほとんどありません
・水性サビ転換塗料です
・密着性に優れ亜鉛メッキへの密着も良好です
・上塗りはどんな塗料でも問題ありません
【材質】
・特殊アクリル樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

錆転換塗料 サビキラープロ A-SKP-K16Sの型番A-SKP-K16Sのページです。
型番A-SKP-K16Sに関する仕様情報を記載しております。

錆転換塗料 サビキラープロ A-SKP-K16Sのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

サビ取り剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました