(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動運搬車エコキャリア21(4輪ショート/スリムタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動運搬車エコキャリア21(4輪ショート/スリムタイプ)

通常価格(税別)
215,800円 ~ 217,653円
税込価格
237,380円 ~ 239,418円

【特長】・電動なので重い積荷も、らくらく運搬!坂道も登れます・前輪一軸ギアモー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 均等荷重(kg):
    120
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    フレーム:冷間圧延鋼板(SPC材)
  • 材質2:
    前輪:ゴム
  • 材質3:
    後輪:PP樹脂 EVA(エチレン-酢酸ビニール共重合樹脂)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
荷台寸法(mm)幅×長さ
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質4
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1110×390
4536619105899
42000.0
364-9674
本体平荷台:耐衝撃性ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)

1個

217,653( 239,418円 )

1日目

680×410
4536619105219
45300.0
364-8091
本体平荷台:スチール

1個

215,800( 237,380円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動なので重い積荷も、らくらく運搬!坂道も登れます
・前輪一軸ギアモーターと不整地タイヤで悪路走行が可能!バック機能付きです
・フロント・両サイドフレームの伸縮ができ、用途に合わせて荷台の大きさを変更できます
・タイヤとハンドルを固定するだけの簡単組立です
・タイヤ幅48cmで狭い通路や工場内での作業に便利!小回りが利きます
・一度の充電で10km、連続2時間程度の走行が可能です
【用途】
・農業での運搬、畝間やハウス作業に
・工場内や狭い通路での運搬に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動運搬車エコキャリア21(4輪ショート/スリムタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました