(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコーバリアH10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エコーバリアH10

通常単価(税別)
78,824円
税込単価
86,706円

【特長】・優れた吸音性能:最大43dBの騒音低減が可能で、吸音性が高いです【用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    防音シート
  • 形状:
    シートタイプ
  • 色:
    グリーン
  • 幅×長さ(m):
    1.335×2.05
  • ハトメ数(個):
    19
  • 引張強度:
    垂直方向5.52kN、水平方向1.34kN
  • 質量(g):
    6100.0
  • トラスココード:
    470-3671
  • 材質1:
    ポリ塩化ビニル

型番

ECHO-H10 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ECHO-H10

1個

78,824( 86,706円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた吸音性能:最大43dBの騒音低減が可能で、吸音性が高いです
【用途】
・工事現場やコンサートなどのイベント会場に
【材質】
・ポリ塩化ビニル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコーバリアH10の型番ECHO-H10のページです。
型番ECHO-H10に関する仕様情報を記載しております。

エコーバリアH10のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

防音シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました