(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドライフォグ加湿器 AKIMist(R) E Tセット(エアー式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AE-3-03C-B-T-C-T-00
ドライフォグ加湿器 AKIMist(R) E Tセット(エアー式) クウキセイジョウキ

通常単価(税別)
346,325円
税込単価
380,958円

【特長】・ドライフォグを噴霧する省エネ2流体加湿器のポータブルセットです・工事...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    加湿機
  • タンク容量(L):
    18
  • 奥行(mm):
    350
  • 高さ(mm):
    1000~2380
  • 幅(mm):
    400
  • 質量(g):
    12400.0
  • 材質1:
    噴霧ユニット:PP、ステンレス(SUS303) 他 
  • 材質2:
    ノズル:ステンレス(SUS303)、PPS、フッ素系樹脂
  • 材質3:
    液加圧タンク:ステンレス(SUS304)

型番

AE-3-03C-B-T-C-T-00 解除

Loading...

 
カタログを表示

AE-3-03C-B-T-C-T-00 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
加湿能力(L/h)
ノズル数(個)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AE-3-03C-B-T-C-T-00

7.2
3
114-2113

1個

346,325( 380,958円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドライフォグを噴霧する省エネ2流体加湿器のポータブルセットです
・工事業者による施工は不要、コンプレッサーからのエアーホースを接続するだけで利用可能です
・ピンポイントを加湿したい際、また一定期間のみ設置したいなどの用途に好適です
・乾燥や静電気発生を未然に防ぎ、製品の品質向上や不良率を減少させることが可能です
【用途】
・加湿、調湿、静電気防止に
【材質】
・噴霧ユニット:PP、ステンレス(SUS303) 他
・ノズル:ステンレス(SUS303)、PPS、フッ素系樹脂
・液加圧タンク:ステンレス(SUS304)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライフォグ加湿器 AKIMist(R) E Tセット(エアー式)の型番AE-3-03C-B-T-C-T-00のページです。
型番AE-3-03C-B-T-C-T-00に関する仕様情報を記載しております。

ドライフォグ加湿器 AKIMist(R) E Tセット(エアー式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AE-1-03C-B-T-C-T-00
AE-4-03C-B-T-C-T-00
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
加湿能力(L/h) ノズル数(個) トラスココード

285,825円

( 314,408円 )
1個 -

8日目

2.41114-2111

376,575円

( 414,233円 )
1個 -

8日目

9.64114-2114

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました