(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワークテーブル昇降タイプ(3方ハンドル仕様) ポリエステル天板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SSP-1275A-IW
ワークテーブル昇降タイプ(3方ハンドル仕様) ポリエステル天板 ショウコウシキサギョウダイ

通常単価(税別)
286,236円
税込単価
314,860円

【特長】・スムーズな操作感、安定した昇降を実現しました・3方向から操作できます...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    昇降式作業台
  • 高さ (mm):
    715~1015
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 天板材質:
    ポリ化粧
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 天板材質詳細:
    ポリエステル
  • 色:
    天板:アイボリー、本体:ホワイト
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 昇降方式:
    ハンドル回転式
  • 昇降ピッチ:
    2.25
  • 昇降時均等荷重(kg):
    100
  • 天板厚さ(mm):
    20
  • 天板上下ストローク(mm):
    300
  • アジャスターねじサイズ:
    M12×P1.75

(i)ご注意

  • 昇降時の均等耐荷重は100kg。
  • ハンドルはワークテーブル1台あたり1本付きです。

型番

SSP-1275A-IW 解除

Loading...

 
カタログを表示

SSP-1275A-IW の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSP-1275A-IW

1200
750
520-8972
57100.0

1個

286,236( 314,860円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スムーズな操作感、安定した昇降を実現しました
・3方向から操作できます
【用途】
・工場やオフィスでの軽作業に
・作業者が入れ替わる現場に
・作業姿勢が変化する現場に
【材質】
・本体:スチール

(i)ご注意

  • 昇降時の均等耐荷重は100kg。
  • ハンドルはワークテーブル1台あたり1本付きです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークテーブル昇降タイプ(3方ハンドル仕様) ポリエステル天板の型番SSP-1275A-IWのページです。
型番SSP-1275A-IWに関する仕様情報を記載しております。

ワークテーブル昇降タイプ(3方ハンドル仕様) ポリエステル天板のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SSP-1575A-IW
SSP-1875A-IW
SSP-1890A-IW
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口 (mm) 奥行 (mm) トラスココード 質量(g)

297,550円

( 327,305円 )
1個 -

4日目

1500750520-897463400.0

304,071円

( 334,478円 )
1個 -

4日目

1800750520-898169700.0

310,279円

( 341,307円 )
1個 -

4日目

1800900520-898373800.0

昇降式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました