(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:T300-MM101JA-M20
コロタップ300 スパイラルタップ B115(ステンレス鋼用) スパイラルタップ

コロタップ300 スパイラルタップ B115(ステンレス鋼用) T300-MM101JA-M20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,900円
税込単価
14,190円

【特長】・CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルー...

詳細情報を確認する

型番

T300-MM101JA-M20 解除

Loading...

T300-MM101JA-M20 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじサイズ(呼び)
ピッチ(P)
全長(mm)
ねじ長(mm)
シャンク径(mm)
トラスココード
シャンク四角部(mm)
下穴径(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T300-MM101JA-M20

M20
2.5
105
25
15
462-1200
12
17.5
219.0

1個

12,900( 14,190円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです
・種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります
・さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります
【用途】
・止まり穴用
・ステンレス鋼用

Loading...

T300-MM101JA-M20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コロタップ300 スパイラルタップ B115(ステンレス鋼用)の型番T300-MM101JA-M20のページです。
型番T300-MM101JA-M20に関する仕様情報を記載しております。

コロタップ300 スパイラルタップ B115(ステンレス鋼用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
T300-MM101JA-M18
T300-MM101JA-M24
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじサイズ(呼び) ピッチ(P) 全長
(mm)
ねじ長
(mm)
シャンク径
(mm)
トラスココード シャンク四角部(mm) 下穴径(mm) 質量(g)

11,600円

( 12,760円 )
1個 -

11日目

M182.51002514461-33351115.5153.0

16,900円

( 18,590円 )
1個 -

11日目

M2431203019461-80081521311.0

スパイラルタップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました