(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

全自動製氷機(キューブアイスタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

全自動製氷機(キューブアイスタイプ)

通常単価(税別)
332,621円
税込単価
365,883円

【特長】・卓上型のため、カウンターのわずかなスペースに設置可能です【用途】・お...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    冷蔵・冷凍庫・製氷機
  • 外寸法(mm):
    幅450×奥行450×高さ630
  • 内容量(L):
    9
  • トラスココード:
    246-0853
  • 消費電力(W)(50/60Hz):
    190/210
  • 製氷能力(kg)(50/60Hz):
    19/20
  • 電源コード長さ(m):
    2
  • 質量(g):
    33000.0
  • 材質1:
    カラー鋼板

(i)ご注意

  • 据付工事が必要です。
  • 本商品は車上渡しとなります。

型番

IM-20CM-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IM-20CM-2

1個

332,621( 365,883円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・卓上型のため、カウンターのわずかなスペースに設置可能です
【用途】
・お冷や、ドリンクに
【材質】
・カラー鋼板

(i)ご注意

  • 据付工事が必要です。
  • 本商品は車上渡しとなります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

全自動製氷機(キューブアイスタイプ)の型番IM-20CM-2のページです。
型番IM-20CM-2に関する仕様情報を記載しております。

全自動製氷機(キューブアイスタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

冷蔵庫・冷凍庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました