(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルセンターポンチ S784520

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタルセンターポンチ S784520

通常単価(税別)
96,250円
税込単価
105,875円

【特長】・デジタル表示で簡単にセッティングができます・ボタンを押して一発でポン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    自動ポンチ
  • 精度:
    ±1°
  • ゲージ分解能:
    0.05°
  • 使用可能パイプ径:
    4"~8"(114~217mm)
  • JANコード:
    4991756309935
  • 質量(g):
    840.000
  • トラスココード:
    829-1447
  • 材質1:
    アルミ

型番

S784520 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S784520

1個

96,250( 105,875円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタル表示で簡単にセッティングができます
・ボタンを押して一発でポンチングができます
・マグネットベースなので鋼管の時は位置がずれません
・デジタルゲージは取り外しが可能です
【用途】
・分岐管のセンター出し、パイプ中心のけがきに
【材質】
・アルミ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルセンターポンチ S784520の型番S784520のページです。
型番S784520に関する仕様情報を記載しております。

デジタルセンターポンチ S784520のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました