(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コロタップ200 ポイントタップ B115(ステンレス鋼用)

コロタップ200 ポイントタップ B115(ステンレス鋼用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
10,500円 ~ 14,700円
税込価格
11,550円 ~ 16,170円

【特長】・CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじサイズ(呼び)
ピッチ(P)
全長(mm)
ねじ長(mm)
シャンク径(mm)
トラスココード
シャンク四角部(mm)
下穴径(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M18
2.5
100
30
14
461-4825
11
15.5
153.0

1個

10,500( 11,550円 )

11日目

M20
2.5
105
30
15
461-4919
12
17.5
146.0

1個

11,100( 12,210円 )

11日目

M24
3
120
36
19
461-1747
15
21
34.0

1個

14,700( 16,170円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています
【用途】
・貫通穴用
・ステンレス鋼用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コロタップ200 ポイントタップ B115(ステンレス鋼用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ポイントタップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました