(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

雨具 仕事合羽 5L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

雨具 仕事合羽 5L

通常価格(税別)
9,600円
税込価格
10,560円

【特長】・作業時の運動性を考慮した立体裁断を採用しています・肩・肘・膝を耐久性...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    レインスーツ
  • サイズ:
    5L
  • 身長 (cm):
    180~185
  • 胸囲・頭回り (cm):
    114~122
  • ウエスト (cm):
    116~126
  • 胸幅(cm):
    80
  • 股下(cm):
    88.5
  • 着丈(cm):
    86
  • ウエスト(引張)(cm):
    152
  • 質量(g):
    1400.000
  • 材質1:
    表地:ナイロン100%(PVCラミネート)
  • 材質2:
    裏地:ポリエステル100%(総裏メッシュ)
  • 耐水圧:
    10000mm

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ネイビー
-
4963527001584
811-0688

1個

9,600( 10,560円 )

1日目

レッド
オーロラレッド
4963527001188
811-0689

1個

9,600( 10,560円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業時の運動性を考慮した立体裁断を採用しています
・肩・肘・膝を耐久性と安全性から高強力素材で、二重に補強するなど細部のディティールまで徹底的にこだわり抜いた仕事に最適なレインウェアです
【用途】
・雨天時の野外作業に
【材質】
・表地:ナイロン100%(PVCラミネート)
・裏地:ポリエステル100%(総裏メッシュ)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

雨具 仕事合羽 5Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

雨具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました