(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘキサゴンドリル

ヘキサゴンドリル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,258円
税込単価
17,884円

【特長】・特殊刃形状により、切削抵抗の軽減と切屑の排出性を向上させています・ト...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4993452750301
  • トラスココード:
    195-5805
  • シャンク径(mm):
    3
  • ねじれ角(°):
    15
  • 溝長(mm):
    20
  • 刃径(mm):
    3.0
  • 先端角(°):
    140
  • 全長(mm):
    50
  • 表面処理:
    DCコーティング
  • 有効加工深さ:
    3D(刃径×3倍)
  • 給油タイプ:
    内部給油
  • 質量(g):
    7.000
  • 材質1:
    超硬

型番

OHHD-0030-OH-DC 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OHHD-0030-OH-DC

1個

16,258( 17,884円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊刃形状により、切削抵抗の軽減と切屑の排出性を向上させています
・トリプルマージンにより、安定した穴精度を得られます
【用途】
・非鉄金属の高速加工に
【材質】
・超硬

OHHD-0030-OH-DCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヘキサゴンドリルの型番OHHD-0030-OH-DCのページです。
型番OHHD-0030-OH-DCに関する仕様情報を記載しております。

ヘキサゴンドリルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました