(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパー柔軟フッ素チューブ(エコフレンドリー) E-SJECOシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:E-SJECO-4X6-20M
スーパー柔軟フッ素チューブ(エコフレンドリー) E-SJECOシリーズ エキオクチューブ

通常単価(税別)
17,714円
税込単価
19,485円

【特長】・外層に植物由来の原料(バイオマス原料)を使用しています。・従来品に比...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    液送用チューブ
  • 使用温度範囲(℃):
    -20~80
  • 適合流体:
    薬液・飲料など
  • 材質1:
    内層材:フッ素樹脂(ETFE系)
  • 材質2:
    中間層材:ポリアミドエラストマー
  • 材質3:
    外層材:ポリウレタン(バイオマス原料使用)
  • 色:
    透明

(i)ご注意

  • バイオマスマークの二次利用はできません。

型番

E-SJECO-4X6-20M 解除

Loading...

 
カタログを表示

E-SJECO-4X6-20M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
全長(m)
使用圧力(MPa)
トラスココード
最小曲げ半径(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-SJECO-4X6-20M

4×6
20
0~0.6
531-4319
25
400.0

1個

17,714( 19,485円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外層に植物由来の原料(バイオマス原料)を使用しています。
・従来品に比べ石油資源由来プラスチックを26%削減した商品です。
【用途】
・理化学実験機器などの液薬移送用として。
・半導体関連機器・フラットパネル製造装置の液薬移送用として。
・飲料・食品機械の飲料・食品移送用として。
・香料・着色料・添加剤の充填ライン用として。
【材質】
・スーパー柔軟フッ素チューブ

(i)ご注意

  • バイオマスマークの二次利用はできません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパー柔軟フッ素チューブ(エコフレンドリー) E-SJECOシリーズの型番E-SJECO-4X6-20Mのページです。
型番E-SJECO-4X6-20Mに関する仕様情報を記載しております。

スーパー柔軟フッ素チューブ(エコフレンドリー) E-SJECOシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
E-SJECO-4X6-100M
E-SJECO-6X8-100M
E-SJECO-6X8-20M
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
内径×外径
(mm)
全長
(m)
使用圧力
(MPa)
トラスココード 最小曲げ半径(mm) 質量(g)

89,071円

( 97,978円 )
1個 -

11日目

4×61000~0.6531-4320252000.0

134,643円

( 148,107円 )
1個 -

11日目

6×81000~0.4531-4322502820.0

26,929円

( 29,622円 )
1個 -

11日目

6×8200~0.4531-432350560.0

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました