(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットドライブ・シールレスポンプ(ユニオン接続) SLシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネットドライブ・シールレスポンプ(ユニオン接続) SLシリーズ

通常単価(税別)
90,643円
税込単価
99,707円

【特長】・マグネットドライブ方式により、液漏れしません・脱着やメンテナンスが簡...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    送液ポンプ
  • 材質1:
    本体:ポリプロピレン(PP+GF)
  • 材質2:
    Oリング:FKM/EPDM

型番

SL-20SN-U 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
流量範囲(ml/min)
サイズ(mm)
騒音値(dB)
揚程(m)50Hz/60Hz
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SL-20SN-U

50Hz:87000、60Hz:100000
135×267.5×153
60
6.3/9.0
8000.0
135-2253

1個

90,643( 99,707円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネットドライブ方式により、液漏れしません
・脱着やメンテナンスが簡単なシンプル構造です
・インペラーとインナーマグネットを特殊工法で一体化し、小型で高性能です
【用途】
・腐蝕性薬液、酸、アルカリ
・写真現像液、定着液、漂白剤、インク
・海水、塩水
・メッキ液、表面処理装置
【材質】
・本体:ポリプロピレン(PP+GF)
・Oリング:FKM/EPDM

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットドライブ・シールレスポンプ(ユニオン接続) SLシリーズの型番SL-20SN-Uのページです。
型番SL-20SN-Uに関する仕様情報を記載しております。

マグネットドライブ・シールレスポンプ(ユニオン接続) SLシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SL-5SN-U
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
流量範囲
(ml/min)
サイズ
(mm)
騒音値(dB) 揚程(m)50Hz/60Hz 質量(g) トラスココード

54,964円

( 60,460円 )
1個 -

5日目

50Hz:34000、60Hz:42000120×234×126503.6/5.34100.0135-2255

送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました