(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

多段式パレット保管テナー ワンピーステナー フレキシブルタイプ WPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WP2811103B-SG
多段式パレット保管テナー ワンピーステナー フレキシブルタイプ WPシリーズ ネスティングラック

通常単価(税別)
148,371円
税込単価
163,208円

【特長】・扱う荷物のサイズが変わっても段高さを調整できるため、限られたスペース...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 集中荷重の場合は、耐荷重は半分になります。
  • 段ピッチや段数の異なるワンピーステナー同士はネスティングできません。
  • 6台以上ネスティングしないでください。

型番

WP2811103B-SG 解除

Loading...

 
カタログを表示

WP2811103B-SG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
高さ (mm)
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)間口
有効内寸(mm)高さ
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WP2811103B-SG

1100
1000
2800
1050
1250
1190
114000.0
410-5955

1個

148,371( 163,208円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・扱う荷物のサイズが変わっても段高さを調整できるため、限られたスペースを有効に活用できます
・未使用時はネスティングしてコンパクトに保管できます
・荷高さに合わせて段ピッチを変更できるため、スペースに無駄のない効率的な保管が可能です
【材質】
・スチール

(i)ご注意

  • 集中荷重の場合は、耐荷重は半分になります。
  • 段ピッチや段数の異なるワンピーステナー同士はネスティングできません。
  • 6台以上ネスティングしないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多段式パレット保管テナー ワンピーステナー フレキシブルタイプ WPシリーズの型番WP2811103B-SGのページです。
型番WP2811103B-SGに関する仕様情報を記載しております。

多段式パレット保管テナー ワンピーステナー フレキシブルタイプ WPシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WP2411103B-SG
WP2411113B-SG
WP2411123B-SG
WP2811113B-SG
WP2811123B-SG
WP2812103B-SG
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
有効内寸(mm)奥行 有効内寸(mm)間口 有効内寸(mm)高さ 質量(g) トラスココード

142,586円

( 156,845円 )
1個 -

11日目

11001000240010501250990108000.0410-5947

144,114円

( 158,525円 )
1個 -

11日目

11001100240011501250990110000.0410-5951

145,671円

( 160,238円 )
1個 -

11日目

11001200240012501250990112000.0410-5942

149,929円

( 164,922円 )
1個 -

11日目

110011002800115012501190117000.0410-5956

151,457円

( 166,603円 )
1個 -

11日目

110012002800125012501190119000.0410-5928

150,343円

( 165,377円 )
1個 -

11日目

120010002800105013501190116000.0410-5960

ネスティングラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました