(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

多段式パレット保管テナー ワンピーステナー セパレートタイプ WPSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WPS1412122B-SG
多段式パレット保管テナー ワンピーステナー セパレートタイプ WPSシリーズ ネスティングラック

通常単価(税別)
97,157円
税込単価
106,873円

【特長】・扱う荷物のサイズが変わっても段高さを調整できるため、限られたスペース...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 集中荷重の場合は、耐荷重は半分になります。
  • 段ピッチや段数の異なるワンピーステナー同士はネスティングできません。6台以上ネスティングしないでください。
  • セパレートタイプを2台段積みして使用する場合、2台合わせて3000kgまで積載できます。3台以上段積みしないでください。
  • フォークリフトでのフォーク長さは、1台搬送時は奥行+200mm、5台ネスティング搬送時は奥行+600mmのものを使用してください。
  • 必ず両面使用型のパレットを使用してください。片面使用型のパレットはご使用いただけません。

型番

WPS1412122B-SG 解除

Loading...

 
カタログを表示

WPS1412122B-SG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
高さ (mm)
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)間口
有効内寸(mm)高さ
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WPS1412122B-SG

1200
1200
1400
1250
1350
990
69000.0
410-5957

1個

97,157( 106,873円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・扱う荷物のサイズが変わっても段高さを調整できるため、限られたスペースを有効に活用できます
・未使用時はネスティングしてコンパクトに保管できます
・セパレートタイプ同士は、段積みしてご使用いただけます(最大段積み数:2台)
・荷高さに合わせて段ピッチを変更できるため、スペースに無駄のない効率的な保管が可能です
【材質】
・スチール

(i)ご注意

  • 集中荷重の場合は、耐荷重は半分になります。
  • 段ピッチや段数の異なるワンピーステナー同士はネスティングできません。6台以上ネスティングしないでください。
  • セパレートタイプを2台段積みして使用する場合、2台合わせて3000kgまで積載できます。3台以上段積みしないでください。
  • フォークリフトでのフォーク長さは、1台搬送時は奥行+200mm、5台ネスティング搬送時は奥行+600mmのものを使用してください。
  • 必ず両面使用型のパレットを使用してください。片面使用型のパレットはご使用いただけません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多段式パレット保管テナー ワンピーステナー セパレートタイプ WPSシリーズの型番WPS1412122B-SGのページです。
型番WPS1412122B-SGに関する仕様情報を記載しております。

多段式パレット保管テナー ワンピーステナー セパレートタイプ WPSシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WPS1411102B-SG
WPS1411112B-SG
WPS1411122B-SG
WPS1610102B-SG
WPS1610112B-SG
WPS1610122B-SG
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
有効内寸(mm)奥行 有効内寸(mm)間口 有効内寸(mm)高さ 質量(g) トラスココード

93,757円

( 103,133円 )
1個 -

11日目

1100100014001050125099065000.0410-6084

94,771円

( 104,248円 )
1個 -

11日目

1100110014001150125099067000.0410-6081

95,800円

( 105,380円 )
1個 -

11日目

1100120014001250125099068000.0410-5916

94,471円

( 103,918円 )
1個 -

11日目

10001000160010501150119066000.0410-5912

95,500円

( 105,050円 )
1個 -

11日目

10001100160011501150119068000.0410-5933

96,500円

( 106,150円 )
1個 -

11日目

10001200160012501150119069000.0410-6082

ネスティングラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました