(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カジュアルオフィスチェア

カジュアルオフィスチェア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
33,600円
税込価格
36,960円

【特長】・スタイリッシュな十字脚でカジュアルシーンにもよく合います・別売りのオ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘なし
  • 質量(g):
    8500.0
  • 材質1:
    張地:布(ポリエステル)
  • 材質2:
    クッション:ポリウレタンフォーム
  • 材質3:
    芯材:積層合板
  • 材質4:
    脚部:スチールパイプ(粉体塗装)・キャスター:ナイロン
  • 奥行(mm):
    687
  • 間口(mm):
    680
  • 高さ(mm):
    780~820
  • 座高(mm):
    400~440
  • 幅(mm):
    460

(i)ご注意

  • 肘は別売です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
380-1213
4550414093021
ブルー

1個

33,600( 36,960円 )

11日目

380-1216
4550414093045
ブライトイエロー

1個

33,600( 36,960円 )

11日目

380-1214
4550414093038
ライトグレー

1個

33,600( 36,960円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタイリッシュな十字脚でカジュアルシーンにもよく合います
・別売りのオプションで肘を取り付けることができます
・座は昇降機能が付いています
・移動に便利なキャスター脚タイプのチェアです
【用途】
・カジュアルミーティングや休憩室、応接室に
【材質】
・張地:布(ポリエステル)
・クッション:ポリウレタンフォーム
・芯材:積層合板
・脚部:スチールパイプ(粉体塗装)
・キャスター:ナイロン

(i)ご注意

  • 肘は別売です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カジュアルオフィスチェアのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました