(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アームチェア

アームチェア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
58,500円
税込価格
64,350円

【特長】・肘付きのゆったり座れる椅子です・背面に取っ手がついており引き出しに便...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘あり
  • 質量(g):
    10000.0
  • 材質1:
    張地:ポリエステル100%
  • 材質2:
    脚部:ビーチ材
  • 材質3:
    取っ手:ビーチ材
  • 奥行(mm):
    540
  • 間口(mm):
    530
  • 高さ(mm):
    770
  • 座高(mm):
    450

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
257-2027
4550414201518
オレンジ

1個

58,500( 64,350円 )

19日目

257-2026
4550414201525
ライトグレー

1個

58,500( 64,350円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・肘付きのゆったり座れる椅子です
・背面に取っ手がついており引き出しに便利です
【材質】
・張地:ポリエステル100%
・脚部:ビーチ材
・取っ手:ビーチ材

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました