(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カジュアルベンチシート

カジュアルベンチシート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
69,938円
税込価格
76,932円

【特長】・背無しタイプのベンチシートですので前後のどちら側からでも着座できます...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 質量(g):
    25600.0
  • 材質1:
    張地:布(ポリエステル)
  • 材質2:
    クッション:ウレタンフォーム
  • 奥行(mm):
    500
  • 間口(mm):
    1500
  • 高さ(mm):
    430
  • 材質3:
    芯材:積層合板及びMDF
  • 材質4:
    脚部:スチールパイプ(粉体塗装)/アジャスター:ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
380-1218
4550414093069
ブルー

1個

69,938( 76,932円 )

11日目

380-1219
4550414093083
ブライトイエロー

1個

69,938( 76,932円 )

11日目

380-1220
4550414093076
ライトグレー

1個

69,938( 76,932円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・背無しタイプのベンチシートですので前後のどちら側からでも着座できます
・別売りのオプションで肘を取り付けることができます
【用途】
・カジュアルミーティングや休憩室、応接室に
【材質】
・張地:布(ポリエステル)
・クッション:ウレタンフォーム
・芯材:積層合板及びMDF
・脚部:スチールパイプ(粉体塗装)
・アジャスター:ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カジュアルベンチシートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました