(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業服 シャーリングツータックカーゴパンツ 2624シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2624-53-5L
作業服 シャーリングツータックカーゴパンツ 2624シリーズ MRO

通常単価(税別)
6,930円
税込単価
7,623円

【特長】・業界最高水準の防汚加工素材(東レのテクノクリーン)を使用しています。...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ズボン
  • 季節:
    通年
  • 仕様:
    男女兼用
  • 帯電防止素材:
    あり
  • 股下(cm):
    79
  • 質量(g):
    550.000
  • 材質1:
    ポリエステル100%(再生ポリエステル60%使用)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

2624-53-5L 解除

Loading...

 
カタログを表示

2624-53-5L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
ウエスト(cm)
色詳細
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2624-53-5L

5L
110~120
ロイヤルブルー
167-0780

2個

6,930( 7,623円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・業界最高水準の防汚加工素材(東レのテクノクリーン)を使用しています。
・縦横ストレッチで動きやすく、静電気帯電防止素材を使用しています。
【材質】
・ポリエステル100%(再生ポリエステル60%使用)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業服 シャーリングツータックカーゴパンツ 2624シリーズの型番2624-53-5Lのページです。
型番2624-53-5Lに関する仕様情報を記載しております。

作業服 シャーリングツータックカーゴパンツ 2624シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
2624-53-4L
2624-55-4L
2624-55-5L
2624-61-4L
2624-61-5L
2624-70-4L
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
色(系統) サイズ ウエスト(cm) 色詳細 トラスココード

6,930円

( 7,623円 )
2個 -

7日目

4L100~110ロイヤルブルー166-7545

6,930円

( 7,623円 )
2個 -

7日目

4L100~110ネイビー167-3958

6,930円

( 7,623円 )
2個 -

7日目

5L110~120ネイビー166-7627

6,930円

( 7,623円 )
2個 -

7日目

4L100~110シルバーグレー167-0799

6,930円

( 7,623円 )
2個 -

7日目

5L110~120シルバーグレー166-7621

6,930円

( 7,623円 )
2個 -

7日目

4L100~110ブラック166-6067

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました