(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業服 ジャケット 2625シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

作業服 ジャケット 2625シリーズ

通常価格(税別)
9,240円
税込価格
10,164円

【特長】・防汚加工素材(東レのテクノクリーン)を使用しています・縦横ストレッチ...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ジャケット
  • 季節:
    通年
  • 袖形状:
    長袖
  • 仕様:
    男女兼用
  • 帯電防止素材:
    あり
  • 質量(g):
    700.000
  • 材質1:
    ポリエステル100%(再生ポリエステル60%使用)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定29件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
色詳細
袖丈(cm)
着丈(cm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4L
139
56
レッド×ブラック
61
69
-
148-7025

1個

9,240( 10,164円 )

7日目

5L
147
58
レッド×ブラック
61
69
-
148-7026

1個

9,240( 10,164円 )

7日目

EL
131
54
レッド×ブラック
61
69
4930269226568
148-7027

1個

9,240( 10,164円 )

5日目

L
121
50
レッド×ブラック
57
65
4930269226544
148-7028

1個

9,240( 10,164円 )

5日目

LL
126
52
レッド×ブラック
59
67
4930269226551
148-7029

1個

9,240( 10,164円 )

5日目

M
116
48
レッド×ブラック
55
63
4930269226537
148-7030

1個

9,240( 10,164円 )

5日目

S
111
46
レッド×ブラック
53
61
4930269226520
148-7031

1個

9,240( 10,164円 )

5日目

4L
139
56
ブルー×シルバーグレー
61
69
-
169-5784

1個

9,240( 10,164円 )

7日目

5L
147
58
ブルー×シルバーグレー
61
69
-
169-5766

1個

9,240( 10,164円 )

7日目

EL
131
54
ブルー×シルバーグレー
61
69
4930269226643
169-5749

1個

9,240( 10,164円 )

5日目

L
121
50
ブルー×シルバーグレー
57
65
4930269226629
169-7261

1個

9,240( 10,164円 )

5日目

LL
126
52
ブルー×シルバーグレー
59
67
4930269226636
169-7270

1個

9,240( 10,164円 )

5日目

M
116
48
ブルー×シルバーグレー
55
63
4930269226612
169-5770

1個

9,240( 10,164円 )

5日目

S
111
46
ブルー×シルバーグレー
53
61
4930269226605
169-7263

1個

9,240( 10,164円 )

5日目

4L
139
56
ネイビー×シルバーグレー
61
69
-
169-5731

1個

9,240( 10,164円 )

7日目

5L
147
58
ネイビー×シルバーグレー
61
69
-
169-5753

1個

9,240( 10,164円 )

7日目

EL
131
54
ネイビー×シルバーグレー
61
69
4930269226728
169-5730

1個

9,240( 10,164円 )

5日目

S
111
46
ネイビー×シルバーグレー
53
61
4930269226681
169-5768

1個

9,240( 10,164円 )

5日目

4L
139
56
シルバーグレー×ネイビー
61
69
-
169-7273

1個

9,240( 10,164円 )

7日目

5L
147
58
シルバーグレー×ネイビー
61
69
-
169-5725

1個

9,240( 10,164円 )

7日目

EL
131
54
シルバーグレー×ネイビー
61
69
4930269226803
169-5774

1個

9,240( 10,164円 )

5日目

L
121
50
シルバーグレー×ネイビー
57
65
4930269226780
169-5783

1個

9,240( 10,164円 )

5日目

LL
126
52
シルバーグレー×ネイビー
59
67
4930269226797
169-5789

1個

9,240( 10,164円 )

5日目

M
116
48
シルバーグレー×ネイビー
55
63
4930269226773
169-5722

1個

9,240( 10,164円 )

5日目

S
111
46
シルバーグレー×ネイビー
53
61
4930269226766
169-5738

1個

9,240( 10,164円 )

5日目

4L
139
56
ブラック×レッド
61
69
-
169-5763

1個

9,240( 10,164円 )

7日目

5L
147
58
ブラック×レッド
61
69
-
169-5751

1個

9,240( 10,164円 )

7日目

4L
139
56
ブラック×シルバーグレー
61
69
-
169-5756

1個

9,240( 10,164円 )

7日目

5L
147
58
ブラック×シルバーグレー
61
69
-
169-5754

1個

9,240( 10,164円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防汚加工素材(東レのテクノクリーン)を使用しています
・縦横ストレッチで動きやすく、静電気帯電防止素材を使用しています
【材質】
・ポリエステル100%(再生ポリエステル60%使用)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業服 ジャケット 2625シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました