(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチール実験台エコプラッテ2 中央実験台 吊り引出しタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:E2B2ABAX1
スチール実験台エコプラッテ2 中央実験台 吊り引出しタイプ サイドジッケンダイ

通常単価(税別)
842,857円
税込単価
927,143円

【特長】・強靭でリサイクル性に優れたスチールの特長を活かした実験台です・地震や...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    実験台
  • キャスター:
  • 天板色:
  • 本体色:
    マイルドホワイト

(i)ご注意

  • 組立工事が必要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

E2B2ABAX1 解除

Loading...

 
カタログを表示

E2B2ABAX1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
均等積載量(kg/台)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E2B2ABAX1

W3600×D1500×H800
800
316000.0
384-8927

1個

842,857( 927,143円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強靭でリサイクル性に優れたスチールの特長を活かした実験台です
・地震や火災などの災害にも強く、研究活動のBCP対策にも有効です
・塗装仕様を抗菌や抗ウイルスにグレードアップできます

(i)ご注意

  • 組立工事が必要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール実験台エコプラッテ2 中央実験台 吊り引出しタイプの型番E2B2ABAX1のページです。
型番E2B2ABAX1に関する仕様情報を記載しております。

スチール実験台エコプラッテ2 中央実験台 吊り引出しタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
E2B2A5AX1
E2B2A6AX1
E2B2A8AX1
E2B2AAAX1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(mm)
均等積載量(kg/台) 質量(g) トラスココード

352,857円

( 388,143円 )
1個 -

19日目

W1500×D1500×H800400136000.0384-8926

425,714円

( 468,285円 )
1個 -

19日目

W1800×D1500×H800400160000.0384-8924

607,143円

( 667,857円 )
1個 -

19日目

W2400×D1500×H800800224000.0384-8923

692,857円

( 762,143円 )
1個 -

19日目

W3000×D1500×H800800266000.0384-8925

中央実験台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました