(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチール実験台エコプラッテ2 サイド実験台 吊り引出し・試薬棚タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スチール実験台エコプラッテ2 サイド実験台 吊り引出し・試薬棚タイプ

通常単価(税別)
287,143円
税込単価
315,857円

【特長】・強靭でリサイクル性に優れたスチールの特長を活かした実験台です。・地震...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    実験台
  • キャスター:
  • 天板色:
  • 本体色:
    マイルドホワイト

(i)ご注意

  • 組立工事が必要です。
  • 付帯工事費・施工費は別です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

E2B2B6AA1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
均等積載量(kg/台)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E2B2B6AA1

W1800×D750×H1900
200
123000.0
384-8946

1個

287,143( 315,857円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強靭でリサイクル性に優れたスチールの特長を活かした実験台です。
・地震や火災などの災害にも強く、研究活動のBCP対策にも有効です。
・塗装仕様を抗ウイルス・抗菌仕様にグレードアップできます。
・(ご要望の場合はお問い合わせください。)

(i)ご注意

  • 組立工事が必要です。
  • 付帯工事費・施工費は別です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール実験台エコプラッテ2 サイド実験台 吊り引出し・試薬棚タイプの型番E2B2B6AA1のページです。
型番E2B2B6AA1に関する仕様情報を記載しております。

スチール実験台エコプラッテ2 サイド実験台 吊り引出し・試薬棚タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
E2B2B4AA1
E2B2B5AA1
E2B2B8AA1
E2B2BAAA1
E2B2BBAA1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(mm)
均等積載量(kg/台) 質量(g) トラスココード

222,857円

( 245,143円 )
1個 -

19日目

W1200×D750×H190020090000.0384-8942

245,714円

( 270,285円 )
1個 -

19日目

W1500×D750×H1900200106000.0384-8945

412,857円

( 454,143円 )
1個 -

19日目

W2400×D750×H1900400171000.0384-8943

455,714円

( 501,285円 )
1個 -

19日目

W3000×D750×H1900400202000.0384-8947

540,000円

( 594,000円 )
1個 -

19日目

W3600×D750×H1900400237000.0384-8944

サイド実験台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました